Armatura a deflusso Raman collegata a una sonda Rxn-10
Sintesi delle specifiche
Materiali parti bagnate
Cella a deflusso micro: Corpo: acciaio inox 316L Finestra: Materiale brevettato, ottimizzato per bioprocessi Rifinitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura secondo ASME BPE SF4 Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993
L'armatura a deflusso Raman porta la spettroscopia Raman in linea nelle applicazioni a valle nei bioprocessi. Costituito da una cella a deflusso e dal relativo flussometro collegato a una sonda Rxn-10, questo sistema soddisfa l'esigenza di velocità delle applicazioni a valle ottimizzando il prelevamento Raman di volumi ridotti di campioni a bassa torbidità. Perfetta nell'ottica della scalabilità delle portate, l'armatura a deflusso Raman assicura monitoraggio in tempo reale, rapida ottimizzazione dei processi e il controllo di processo per la cromatografia e altre operazioni unitarie a valle.
Applicazioni a valle: aggregazione, cristallizzazione delle proteine, stabilità della formula, CQA prodotto, concentrazione delle proteine, eccipienti tampone
Applicazioni al centro: monitoraggio dell'analita nel permeato
Vantaggi
Porta il controllo e le informazioni di processo sulla base dell'analisi Raman nelle operazioni unitarie a valle nei bioprocessi
Raggiunge limiti inferiori di rilevamento grazie al potenziamento del segnale Raman
Assicura misure continue in tempo reale con elevata sensibilità nell'ottica della scalabilità delle portate
Con il flussometro, assicura la flessibilità per interscambiare le celle a deflusso in qualsiasi momento senza compromettere il processo o la sterilizzazione
Spettroscopia Raman - tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Banco di flusso micro: Funzionamento: 0...40° C/32...104°F Stoccaggio: -10...50° C/14...122°F Cella di flusso micro: Funzionamento: 0...40° C/32...104°F Stoccaggio: -20...60°C/-4...140°F
Umidità relativa
Cella a deflusso micro: Stoccaggio: < 90% in assenza di condensa
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)
Banco di flusso micro: 254 x 102 x 66 mm 10,0 x 4,0 x 2,6 inch cella a deflusso micro: 46 x 25 x 11 mm 1.8 x 1.0 x 0.4 inch
Compatibilità delle sonde di campionamento
Raman Rxn-10 in tandem
Interfaccia campione
Banco di flusso micro: Cella a deflusso micro
Pressione
Cella a deflusso micro: Pressione max.: 4,8 barg/70 psig
Materiali parti bagnate
Cella a deflusso micro: Corpo: acciaio inox 316L Finestra: Materiale brevettato, ottimizzato per bioprocessi Rifinitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura secondo ASME BPE SF4 Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993
Metodo di sterilizzazione
Cella a deflusso micro: CIP/SIP
Connessione al processo
Cella a deflusso micro: 5/16-24 ferrule a fondo piatto Tubi fino a OD 3/16 inch
Spessore percorso fluido
Banco di flusso micro: 1,0...5,0 mm (cella a deflusso guidata) Cella a deflusso micro: 2,5 mm
Condizioni di portata (cella a deflusso)
Cella a deflusso micro: Laminare
Portata volumetrica massima cella a deflusso (ml/min)
Cella a deflusso micro: 15
Amplificazione disponibile o fattore di amplificazione?
Banco di flusso micro: Sì > 3,0 (TIPICO) > 2,5 (MIN)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .